De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel

4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732662449
Volledige bestelcode: 403073266244999

Downloads