Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 130 W, 2215 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH
Nieuw
Productomschrijving
trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 24000 lm, 130 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle