Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 4.000 | 4000 | 24 | 19 | |||
167 | 8.000 | 4000 | 48 | 22 | |||
167 | 8.000 | 4000 | 48 | 22 | |||
162 | 10.500 | 4000 | 65 | 22 | |||
195 | 4.000 | 4000 | 20,5 | 19 | |||
195 | 8.000 | 4000 | 41 | 22 | |||
195 | 8.000 | 4000 | 41 | 22 | |||
188 | 10.500 | 4000 | 56 | 22 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerpvrijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.
Voordelen
Efficiënte retrofitoplossing voor Maxos en TTX400 systemen. Vervang bestaande Maxos- of TTX400-elektrische units moeiteloos door UE (UltraEfficient) oplossingen, met een rendement tot 200 lm/W
Upgraden naar Interact-systemen voor verdere energiereductie en centrale aansturing via draadloze connectiviteit en geïntegreerde sensoren
Kenmerken
Lengtes van 1,5 m en 2,25 m, opgebouwd uit modulaire componenten voor maximale flexibiliteit
Zeer hoge rendement tot 200 lm/W in de UltraEfficient range