Philips Maxos Unify, trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 7800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH

Nieuw

Productomschrijving

trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 7800 lm, 48 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Zeer brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925871023
Volledige bestelcode: 872016995674200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads