Philips Maxos Unify, trunking light unit, 22 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH
Productomschrijving
trunking light unit, L1478 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle