PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Maxos Unify, trunking light unit, 63 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA WB WH

Productomschrijving

trunking light unit, L1478 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925870929
Volledige bestelcode: 872016995581300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads