Philips Maxos Unify, trunking light unit, 63 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA NB WH

Productomschrijving

trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870862
Volledige bestelcode: 872016995515800

Downloads