Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Productomschrijving

trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870858
Volledige bestelcode: 872016995511000

Downloads