Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Productomschrijving

trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870857
Volledige bestelcode: 872016995510300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Lighting for circularity

Downloads