Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Zwart, IP20
LL551X 40S/840 UE DIA WB BK
Productomschrijving
trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle