Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Wit

4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629160326
Volledige bestelcode: 403073266695999

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads