België - Nederlands

Philips Maxos fusion, trunking light unit, UltraEfficient, 51.5 W, L2276 mm, 10100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE

Productomschrijving

trunking light unit, UltraEfficient, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10100 lm, 51.5 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870170
Volledige bestelcode: 872016947496300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads