België - Nederlands

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 59 W, L2276 mm, 8500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit

LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE

Productomschrijving

trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 8500 lm, 59 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870056
Volledige bestelcode: 872016947383600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product