België - Nederlands

Signify NatureConnect mini island

Daglichtervaring met hemel en hoogwaardige functionele verlichting

Producten

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
8720169103573
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
8720169108448

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het NatureConnect mini island creëert een overtuigend dakraameffect in ruimtes zonder ramen. Het bestaat uit een Sky & Sun-component die de decoratieve functie van een kunstmatig dakraam vervult, en een Daylight-component die hoogwaardige functionele verlichting levert. In combinatie met de NatureConnect-link of sceneset bootst het daglicht na door de dagelijkse zonpatronen te simuleren, met lichtrecepten die het energieniveau verhogen en binnenruimtes laten voelen in harmonie met de natuur. Ontworpen voor flexibele montage: verzonken, hangend of oppervlakgemonteerd.

Voordelen

  • Verhoogde alertheid van mensen (bewezen door studies).

  • Mensen die in ruimtes zonder ramen werken, missen minder daglicht.

Kenmerken

  • Dynamisch "Dagritme" in combinatie met NatureConnect Link/Scene set:

  • Lucht, Zon en afstembaar wit (CCT) tussen 3700 – 5200 K

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Onderwijs
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet NatureConnect mini island nl_BE pdf 130.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-NatureConnect mini island
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-NatureConnect mini island
Meerdere materialen - Software Plugins