België - Nederlands

Signify NatureConnect-bediening

NatureConnect biedt unieke dynamische scènes die het natuurlijke dagritme nabootsen.

Producten

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
8720169103580
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
8720169108455
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
8720169622265

Informatie over productfamilie

Beschrijving

NatureConnect Link is het apparaat dat vooraf geprogrammeerde dynamische scènes bevat die het natuurlijke daglicht nabootsen door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren. Het communiceert met DALI/Dynalite-, Interact- en 0-10 V-systemen. De "scene set" is een starterkit die de NatureConnect Link bevat, evenals een gegraveerde schakelaar en sensor voor communicatie en bezettingsdetectie.

Voordelen

  • Interact-sensoren helpen energie te besparen door het licht te dimmen of uit te schakelen wanneer er geen aanwezigheid wordt gedetecteerd.

  • De draadloze schakelaar werkt zonder batterij en heeft pictogrammen die de scènes weergeven.

Kenmerken

  • Vooraf geprogrammeerde dynamische scènes (zoals Day Rhythm, Energize, Relax en dimming)

  • Synchronisatie van alle NatureConnect-armaturen en DALI DT8-armaturen

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Onderwijs
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet NatureConnect-bediening nl_BE pdf 192.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-NatureConnect-bediening
Meerdere materialen - Visuals