NatureConnect VitaUp kits

VitaUp is ontworpen om de natuurlijke vitamine D-productie van uw lichaam te ondersteunen en biedt een lage dosis UVB die zowel veilig als bewezen effectief is.

Producten

VitaUp Extension Kit
VitaUp Extension Kit
8721103396556

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Voldoende vitamine D-niveaus zijn essentieel om sterke botten en tanden te ondersteunen, de immuunfunctie te ondersteunen en zelfs stemming en cognitieve functies te ondersteunen. Er zijn twee kits beschikbaar: de VitaUp Base kit, met twee modules, één 24 V driver en twee houders (voor verzonken installaties) en de VitaUp Extension kit om grotere gebieden te dekken, met extra VitaUp-modules en hun houders.

Voordelen

  • Ondersteunt de aanmaak van vitamine D in natuurlijke vorm.

  • Dat maakt dagelijkse UVB-dosering mogelijk gedurende de donkere maanden van het jaar.

Kenmerken

  • UVB-blootstelling met lage intensiteit, conform de veiligheidseisen zoals voorgeschreven in standaard IEC 62471-6.

  • Geclassificeerd als RG0 (geen risico) voor veiligheid van huid en ogen.

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Onderwijs
  • Woningen

Downloads

Beeldmateriaal

Family-Photographs-VitaUp kits
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-VitaUp kits
Meerdere materialen - Software Plugins