België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 62 W, C/O 154x304 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Productomschrijving

2 spots (*flux-performance values for 1 spot), C/O 154x304 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 8000 lm, 62 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102781
Volledige bestelcode: 872016958839400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads