België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Smalle bundel, Wit

ST780T 39S/930 PSU NB FG WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 29 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Smalle bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101437
Volledige bestelcode: 871869997751100

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101437 nl_BE pdf 353.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101437_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101437_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH IES
Revit-bestand
Revit file - ST780TI - 910505101437 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH LDT