Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit

ST770T LED27S/827 PSU HWB WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505100725
Volledige bestelcode: 871951400991200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads