Philips StoreFlow

StoreFlow: een nieuw concept in contrastrijke gangpadverlichting

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
123
4.700
3000
38,5
22
123
9.400
3000
77
22
128
4.900
4000
38,5
22
142
2.700
3000
19
22
126
4.100
3000
32,5
22
125
4.800
3500
38,5
22
128
4.900
4000
38,5
22
144
5.400
3000
37
22

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips StoreFlow is ontworpen om een optimaal lichteffect te bieden voor de verlichting van schappen en gangpaden, waardoor retailers een aantrekkelijke sfeer kunnen creëren in hun winkels. Het natuurlijke ontwerp van de armatuur gaat mooi op in de winkelomgeving. Tegelijkertijd vermindert de indirecte PerfectAccent optiek de verblinding en is deze geschikt voor een energiezuinige verlichtingsinstallatie. Door biologisch plastic te gebruiken en het onderhoud van de LED-lamp, driver en optiek zeer eenvoudig te maken, heeft StoreFlow een lagere CO2-voetafdruk en voldoet deze aan de eisen voor een circulair product. Deze hoge hoge contrast verlichting is verkrijgbaar met enkele spots (ST761T) en is ideaal voor de randgebieden van een winkel. Ook is er een uitvoering met dubbele spots (ST762T), die perfect is voor het verlichten van gangpaden en de centrale delen van de winkel.

Voordelen

  • Het optimale lichteffect voor schappen en gangpaden: producten in de schappen vallen op oogniveau op, zelfs wanneer alle schappen evenveel licht krijgen, er valt geen onnodig licht op de vloer

  • Voorkomt afleidingen bij de klant dankzij de indirecte PerfectAccent optiek om verblinding te verminderen

Kenmerken

  • 340 graden rotatie en +/- 15 graden kantelen (met hoekindicator) voor een perfecte, consistente richting van het licht

  • Configuraties met enkele en dubbele spots maken het mogelijk om zowel de randgebieden van de winkel als de algemene gangpaden in het midden van de winkel te verlichten.

Toepassingen

  • Buurtwinkels
  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads