Philips GreenSpace Evo Projector, track, 3D printed, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit
ST333T 39S/830 PSU WB WH481
Productomschrijving
track, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar