België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, track, 3D printed, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Brede bundel, Wit

ST333T 27S/827 PSU WB WH481

Productomschrijving

track, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 21 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104596
Volledige bestelcode: 872016959084700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar