Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481
Productomschrijving
Double projector for CoreLine trunking, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar