België - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Zwart

ST762T 49S/PW940 DIA BK

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102538
Volledige bestelcode: 872016901176200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102538 nl_BE pdf 369.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102538_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102538_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA BK IES
Revit-bestand
Revit file - ST760TI - 910505102538 ZIP
DIAlux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA BK LDT