België - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9600 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Zwart

ST762T 49S/PW935 DIA BK

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 9600 lm, 77 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102537
Volledige bestelcode: 872016901175500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product