België - Nederlands

Philips StoreFlow, 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Wit

ST762T 39S/830 DIA WH

Productomschrijving

Aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102528
Volledige bestelcode: 872016901166300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102528 nl_BE pdf 363.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102528_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102528_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - ST762T 39S/830 DIA WH IES
Revit-bestand
Revit file - ST760TI - 910505102528 ZIP
DIAlux
ULD File - ST762T 39S/830 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/830 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/830 DIA WH LDT