België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104620
Volledige bestelcode: 872016983507800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product