België - Nederlands

Philips 3-fasen rail RCS750

RCS750 3-fasen railsysteem - flexibel en multifunctioneel

Producten

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
8711559381060
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
8711559381077
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
8711559381084
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
8711559381091
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
8711559381107
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
8711559381114
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
8711559381121
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
8711559381138

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Voordelen

  • Flexibel railsysteem

  • Eenvoudig te koppelen en te verlengen

Kenmerken

  • Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails

  • Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m

Toepassingen

  • Retail
  • Indoor architectural lighting

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet 3-fasen rail RCS750 nl_BE pdf 467.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-3-fasen rail RCS750
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB