Philips TrueLine, hangend, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK

Productomschrijving

2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514973060
Volledige bestelcode: 871951497306000
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
Tender text - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106209 nl_BE pdf 736.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106209_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106209_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK IES
Revit-bestand
SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK 910505106209 ZIP
DIAlux
ULD File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK ULD
Relux
ROLF File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK LDT