Philips TrueLine, hangend, 28 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 3300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Pendelset, 2-draads, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3300 lm, 28 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972698
Volledige bestelcode: 871951497269800
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
Tender text - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106161 nl_BE pdf 458.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106161_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106161_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Revit-bestand
SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106161 ZIP
DIAlux
ULD File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT