Philips TrueLine, hangend, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Pendelset, 2-draads, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972339
Volledige bestelcode: 871951497233900
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
Tender text - SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106148 nl_BE pdf 457.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106148_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106148_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Revit-bestand
SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106148 ZIP
DIAlux
ULD File - SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT