België - Nederlands

Philips StoreSet Evo, track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Zwart

SM515T 90S/830 PSU DA35W BK

Productomschrijving

track panel, 575x196 mm, Kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102663
Volledige bestelcode: 872016958609300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar