Philips Essential opbouw, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Productomschrijving

D390 mm; H85 mm, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169863897
Volledige bestelcode: 872016986389700
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
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108728 nl_BE pdf 300.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108728_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 IES
Revit-bestand
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 912500108728 ZIP
DIAlux
ULD File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ULD
Relux
ROLF File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ROLFZ
LDT
LDT File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 LDT