Philips Essential opbouw, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Productomschrijving

D580 mm; H85 mm, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169863859
Volledige bestelcode: 872016986385900
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
Tender text - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108724 nl_BE pdf 309.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108724_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108724_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B