Philips Nooduitgangbord draadloos, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Productomschrijving
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar