Philips Draadloze noodopbouw-downlight, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Niet gehandhaafd
EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH
Productomschrijving
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar