Philips Downlight voor noodverlichting

Downlight, zelfstandig, voldoet aan de eisen voor 3-uurs noodverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De noodverlichtingsdownlight EM151B biedt een perfecte oplossing hiervoor en voldoet volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Er worden twee verwisselbare lenzen bij het product geleverd waarmee de bundelhoek kan worden aangepast aan de toepassing.

Voordelen

  • Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.

  • De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.

Kenmerken

  • Twee uitwisselbare lensoptieken: gang en open ruimte

  • Niet gehandhaafde noodverlichting

Toepassingen

  • Uitgangs- en noodverlichting
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Productie

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Downlight voor noodverlichting nl_BE pdf 233.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Downlight voor noodverlichting
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Downlight voor noodverlichting
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
Photometrics files Emergency Downlight zip 4.0 kB