Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Wit
SM504T 80S/930 WIA WB WH
Productomschrijving
Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar