België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zilver

SM504T 66S/840 WIA WB SI

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, Draadloze driver InterAct System-ready, 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102394
Volledige bestelcode: 872016901414500