België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit, VLC

SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 7800 lm, 58 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102390
Volledige bestelcode: 872016901410700

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102390 nl_BE pdf 349.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102390_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102390_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH IES
Revit-bestand
Revit file - SM504TI - 910505102390 ZIP
DIAlux
ULD File - SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH LDT