België - Nederlands

Philips StoreSet Evo, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE

Productomschrijving

track panel, 575x196 mm, Kunststof, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102673
Volledige bestelcode: 872016958629100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product