België - Nederlands

Philips Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Smalle bundel, Wit, IP20

LL515S 46S_57S/840 NB PSU UNIV TW3 WH VK

Productomschrijving

trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit (aan/uit), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 910925869842
Volledige bestelcode: 872016947171900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925869842 nl_BE pdf 356.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos universal Installation panel pdf 871.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925869842_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925869842_EU
Meerdere materialen