België - Nederlands

Philips Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Productomschrijving

trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit (aan/uit), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 910925869510
Volledige bestelcode: 871951477299100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925869510 nl_BE pdf 357.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925869510_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925869510_EU
Meerdere materialen