Philips Maxos LED Industry 4MX850, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, Helder, Wit, IP20

4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1478 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732661664
Volledige bestelcode: 403073266166499

Specificaties

Type lichtbron
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629121726 nl_BE pdf 404.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629121726_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629121726_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Revit-bestand
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH 910629121726 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT