Philips Maxos LED Industry 4MX850, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Wit, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1478 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732661206
Volledige bestelcode: 403073266120699

Specificaties

Type lichtbron
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629120326 nl_BE pdf 404.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629120326_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629120326_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH IES
Revit-bestand
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH 910629120326 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH LDT