Philips CoreLine Trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit, IP20

LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH

Productomschrijving

L1700 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), DALI-dimmen InterAct System-ready, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169474550
Volledige bestelcode: 872016947455000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870129 nl_BE pdf 397.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870129_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870129_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH IES
Revit-bestand
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH 910925870129 ZIP
DIAlux
ULD File - LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH LDT