Philips PowerBalance inbouw HC, Recessed, 43 W, 600x600 mm, VPC, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC470B 45S/940/AM PSD W60L60 VPC

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4500 lm, 43 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8721103390394
Volledige bestelcode: 872110339039400

Specificaties

Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106593 nl_BE pdf 219.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Powerbalance HC MI pdf 41.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106593_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106593_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC470B 45S/940/AM PSD W60L60 VPC ies 8.4 kB