Philips PowerBalance inbouw HC, Recessed, 53 W, 1200x300 mm, VPC, 7000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 70S/940 PSD PIP W30L120 VPC
Productomschrijving
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 7000 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar