Philips PowerBalance inbouw HC, Recessed, 52 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC470B 36S/940/GN PSD W30L120 VPC

Productomschrijving

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3600 lm, 52 W, 69 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8721103390370
Volledige bestelcode: 872110339037000

Specificaties

Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106591 nl_BE pdf 230.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Powerbalance HC MI pdf 41.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106591_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106591_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC470B 36S/940/GN PSD W30L120 VPC ies 8.4 kB