Philips PowerBalance inbouw HC, Recessed, 43 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 40S/940/GN PSD W60L60 VPC
Productomschrijving
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 43 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Helder, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar